Afag Slitta elettrica ES40-2S 50595445

Codice:

AVENTICS-50595445

Electro slide ES40-100-SL-2S

Specifiche

TipoES40-100 -SL-2S
Griglia di fissaggio60 x 60 mm
Filettatura di fissaggioM8
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H100 mm
Peso netto8.23 kg
Peso movimentato3.84 kg
Tensione nominale72 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico + sicurezza estesa 2S *
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.2.9 m/s
Accelerazione max. m/s220 m/s²
Forza permanente170 N
Forza di punta572 N
Costante di forza22 N/A
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø12x4,8, 4x vite di montaggio M8x25
AccessoriMagSpring laterale/anteriore, Sistema di misura della corsa esterno ES40, Cavo motore M17, Servoregolatore C1251-2S, Set di connettori per regolatore C1251-2S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore T01-72/1500 Multi, trifase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri alimentatori