Specifiche
| Tipo | ES40-200-2S |
| Griglia di fissaggio | 48 x 48 mm |
| Filettatura di fissaggio | M6 |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa H | 200 mm |
| Peso netto | 11.65 kg |
| Peso movimentato | 6.48 kg |
| Tensione nominale | 72 V DC |
| Azionamento | Motore lineare, elettrico + sicurezza estesa 2S * |
| Tipo di protezione | IP30 |
| Velocità max. | 2 m/s |
| Accelerazione max. m/s2 | 20 m/s² |
| Forza permanente | 170 N |
| Forza di punta | 572 N |
| Costante di forza | 22 N/A |
| Ripetibilità | +/- 0.05 mm |
| Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno | +/- 0.02 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø12x4,8, 4x vite di montaggio M8x25 |
| Accessori | MagSpring laterale/anteriore, Sistema di misura della corsa esterno ES40, Cavo motore M17, Servoregolatore C1251-2S, Set di connettori per regolatore C1251-2S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore T01-72/1500 Multi, trifase |
| Accessori alternativi | Altri cavi motore, Altri alimentatori |