Manifold di distribuzione a pressione differenziale AGI™ ADME
Caratteristiche
- Il design compatto riduce i costi di installazione e il numero di potenziali punti di trafilamento.
- Disponibili varie opzioni di valvole a sfera o a spillo miniaturizzate con sedi morbide o dure.
- Montaggio sicuro adatto a pannelli, pareti e staffa per tubazione da 50 mm (2”) NB.
- Ingresso con filettatura da ¾” NPT (standard) o flangiato (opzionale).
- Valvola di scarico montata come standard all’ingresso all’estremità opposta del corpo del manifold.
- Uscite equidistanti nella versione standard.