Valvole di isolamento primario AGI™ Serie F2569/F3869/F5069

Valvole di isolamento a sfera a passaggio pieno in due pezzi, disponibili in varie configurazioni di blocco e spurgo per applicazioni di isolamento primario di strumenti e processi

Caratteristiche

  • Rispetto alla configurazione assemblata, il modello compatto è del 55% più leggero e del 60% più piccolo.
  • Lo scartamento significa che non sono necessarie modifiche all’installazione esistente per sostituire una sola valvola di isolamento con dimensioni a norma ASME B16.10 per classe 600 e superiori.
  • Una singola giunzione del corpo consente una configurazione più pratica ed è sinonimo di un numero inferiore di potenziali punti di perdita.
  • Il gruppo DBB, richiedendo meno collegamenti, permette di ridurre fino al 65% il tempo di installazione rispetto ad alcuni metodi tradizionali.
  • Sicurezza, grazie alla doppia barriera di isolamento sul collegamento della linea di processo all’uscita della valvola.