Valvole di arresto gas ASCO™ Serie 043
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Fluido | Gas naturale |
| Tubo/Dimensione raccordo | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Portata | Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv |
| Tensione | 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA | 50/60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Standard / Normative | CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4 |