PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole a riarmo manuale ASCO™ Serie 047

La serie ASCO 047 comprende una versione con riarmo manuale delle robuste valvole della serie ASCO 342 (NPT da 1/4" e 3/8") e della serie 344 (NPT da 1/2" a 1"). Le valvole sono fornite con strutture a scatto elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Sono ideali per applicazioni critiche nella raffinazione e nella produzione chimica.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - A ritenuta
Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
FluidoAria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "
Tipo di portaNPTF
Funzione3 vie - 3/2 universali
PortataDa 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizioVuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioCorrosivo, pericoloso, interni
Standard / NormativeCSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9