Valvole a separazione ASCO™ Serie 055

La Serie 055 ASCO è costituita da valvole a separazione di fluidi in PTFE progettate per l'uso con liquidi altamente aggressivi. Il corpo e la membrana in PTFE isolano i componenti interni del solenoide dal fluido, creando una valvola praticamente impermeabile. Tra le applicazioni tipiche si trovano cromatografia, selezione/deviazione di solventi, preparazione di campioni e sequenziamento di DNA.

Specifiche

Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
FluidoLiquidi/gas aggressivi
Tubo/Dimensione raccordo10-32 "; 1/4-28 "
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 2 vie - 2/2 normalmente aperta, 3 vie - 3/2 universale
PortataMeno di 0,05 Cv, da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione12 CC, 24 CC
Pressione massima differenziale / massima di esercizioVuoto a 150 psig