Elettrovalvole miniaturizzate ASCO™ Serie 065
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Dimensioni tubo/raccordo | M5 |
| Tipo di raccordo | UNF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 2 vie - 2/2 normalmente aperta, 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, centro chiuso |
| Portata | Da 0,04 a 0,2 kV |
| Tensione | 12 CC |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 10,3 bar |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo, pericoloso, interni |