Specifiche
| Azionamento della valvola | Elettrovalvola |
| Fluidi | Aria, gas inerti |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 universale |
| Dimensioni tubo/porta | Manifold M5, 10-32, 1/4"-28 |
| Tipo di porta | Manifold, in linea |
| Tensione | 12 V c.c., 24 V c.c. |
| Portata | Da 0,014 a 0,289 Kv (da 0,016 a 0,325 Cv) |
| Pressione max differenziale/max di esercizio | Da vuoto fino a 6,9 bar (100 psi) |
| Ambiente di esercizio | Interni, corrosivo |