Elettrovalvole ASCO™ Serie 108

La serie ASCO 108 è una linea di elettrovalvole compatte a 2 vie, normalmente chiuse, con montaggio su piano di posa, ad azione diretta, con un design affidabile e collaudato. Queste valvole leggere ed a basso consumo possono essere facilmente montate su basi singole o assemblabili.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Tubo/Dimensione raccordoM5; 1/8 "
Tipo di raccordoFlangia
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione24 CC, 24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale / massima di eserciziovuoto a 10,3 bar, 10,3-34,5 bar
Standard / NormativeIP65
Ambiente di esercizioInterni
FluidoAria, gas inerte, olio leggero, olio combustibile
Materiale corpoOttone