ASCO™ 202 Posiflow Elettrovalvole
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Ottone - placcato in nichel; plastica ingegnerizzata; acciaio inox |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8 "; M5 |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Portata | Meno di 0,05 Cv; da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensione | 6 CC; 12 CC; 24 CC - 50/60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Indoor |
| Standard / Normative | IP65 |