ASCO™ 202 Preciflow Elettrovalvole

Le elettrovalvole ASCO Serie 202 Preciflow sono progettate per controllare con precisione le portate in apparecchiature mediche e strumentazioni analitiche. Controllano proporzionalmente la portata dell'aria e gas inerti variando il segnale elettrico di ingresso nella bobina. Le valvole compatte, ultra-affidabili, sono idonee per applicazioni quali la gascromatografia, i controller di portata in massa, le apparecchiature odontoiatriche e gli strumenti di monitoraggio della pressione ematica.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Classe bobina
Potenza in W
Product Type
Funzione della valvola
Invio immediato disponibile
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R202A545L0V00F1

ASCO R202A545L0V00F1

Classe bobinaPotenza in WProduct TypeFunzione della valvolaInvio immediato disponibile
2 way - 2/2 Normally Closed|2/2
AGGIUNGI ALL'ELENCO