PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvola proporzionale ASCO™ Serie 203 Posiflow

La Serie 203 ASCO è una linea di elettrovalvole proporzionali Posiflow progettate per l'utilizzo su aria/gas, il servizio a basso vuoto e per il controllo preciso della portata d'acqua. Le valvole sono ideali per Food & Beverage, applicazioni mediche e per scienze naturali, per acqua e acque reflue.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Brass
    FB
    HB
    1/2"
    24 DC
    22.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 4 di 4 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Attacco/raccordo di pressione
    Materiale del corpo
    Classe bobina
    Dimensione tubo/porta
    Tensione
    Potenza in W
    Funzione della valvola
    Product Type
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8203G002DC24/DCD

    ASCO 8203G002DC24/DCD

    AttuazioneAttacco/raccordo di pressioneMateriale del corpoClasse bobinaDimensione tubo/porta
    ElettrovalvolaNPTOttoneFB1/2"
    858,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    HB8203G002DC24/DCD

    ASCO HB8203G002DC24/DCD

    AttuazioneAttacco/raccordo di pressioneMateriale del corpoClasse bobinaDimensione tubo/porta
    ElettrovalvolaNPTOttoneHB1/2"
    922,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SD8203G002DC24/DC

    ASCO SD8203G002DC24/DC

    AttuazioneAttacco/raccordo di pressioneMateriale del corpoClasse bobinaDimensione tubo/porta
    ElettrovalvolaNPTOttoneFB1/2"
    875,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SV8203G002DC24/DC

    ASCO SV8203G002DC24/DC

    AttuazioneAttacco/raccordo di pressioneMateriale del corpoClasse bobinaDimensione tubo/porta
    ElettrovalvolaNPTOttoneHB1/2"
    938,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO