Valvole proporzionali ASCO™ Serie 209
Specifiche
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola |
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inossidabile |
| Media | Aria, gas neutro, liquidi |
| Dimensioni tubo/porta | 1/8"; 1/4"; montaggio su piano di posa |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, montaggio su piastra |
| Funzione | 2 vie, normalmente chiusa |
| Portata | Da 0,02 Kv a 0,26 Kv |
| Tensione | 12 c.c.; 24 c.c. |
| Pressione max differenziale/max di esercizio | Da vuoto a 16 bar |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Grado di protezione | IP65 |