Valvola composita ASCO 212

ASCO ha perfezionato la tecnologia delle valvole composite con la Serie 212, anche nota con il codice 8212, di elettrovalvole in plastica. Le valvole robuste, facili da installare, sono progettate specificamente per i sistemi di condizionamento e purificazione dell'acqua in applicazioni commerciali e industriali. Con i massimi valori nominali di pressione e temperatura sul mercato, fino a 150 psi e 150 °F, la Serie 212 risolve i problemi di rottura e di affidabilità rilevati in altri tipi di valvole composite. Il suo corpo in plastica ingegnerizzata leggera è stato costruito e testato per raggiungere fino a 1 milione di cicli operativi. La serie 212 viene fornita con il nuovo sistema di connessione universale FasN di ASCO: la tecnologia di connessione delle valvole più veloce e più sicura al mondo.

Your selection:
    Solenoid
    FB
    FT
    4.5
    7
    13
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    NPT
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    6.3 W
    6.9 W
    10 W
    11 W
    Solenoid Valve
    1"
    1/2"
    3/4"
    5 Day
    1 - 10 di 403 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Temperatura ambiente minima
    Classe bobina
    Flusso (Cv)
    Temperatura ambiente massima
    Funzione della valvola
    Attacco/raccordo di pressione
    Tensione
    Potenza in W
    Product Type
    Dimensione tubo/porta
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F0

    ASCO 8212A019L0100F0

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB4.5
    259,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F1

    ASCO 8212A019L0100F1

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFT4.5
    259,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F4

    ASCO 8212A019L0100F4

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB4.5
    259,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F6

    ASCO 8212A019L0100F6

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB4.5
    259,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F0

    ASCO 8212A019L0101F0

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB
    411,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F1

    ASCO 8212A019L0101F1

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFT
    411,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F4

    ASCO 8212A019L0101F4

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB
    411,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F6

    ASCO 8212A019L0101F6

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB
    411,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0200F0

    ASCO 8212A019L0200F0

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFB4.5
    282,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8212A019L0200F1

    ASCO 8212A019L0200F1

    AttuazioneTemperatura ambiente minimaClasse bobinaFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    ElettrovalvolaFT4.5
    282,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO