Elettrovalvole di arresto del gas a portata elevata ASCO™ 214

Le valvole ASCO Series 214, anche note come 8214, sono valvole di arresto di sicurezza del gas a bassa pressione (0,34 bar - 5 psi) sono specificamente progettate per il controllo di attivazione-disattivazione di gas combustibile in bruciatori di gas commerciali e industriali. La loro progettazione unica a doppio otturatore con sovracorsa offre guarnizioni ridondanti per arresto a prova di perdite su linee di gas principali o pilota. La flangia opzionale consente la costruzione con elettrovalvola motorizzata e doppia elettrovalvola, per maggiori modularità e facilità di montaggio. Le valvole sono ideali per caldaie alimentate a gas naturale, fornaci, essiccatoi, forni, generatori a gas e cucine commerciali/apparecchiature per cottura.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    3.4
    4.4
    5.1
    11
    21
    32
    35
    36
    45
    55
    60
    75
    104
    105
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Solenoid Valve
    -20.00
    -40.00
    125.00
    140.00
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    15.8 W
    17.1
    17.1 W
    20
    20 W
    20.0
    20.1
    20.1 W
    22.6
    22.6 W
    35.1 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 di 1000 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Classe bobina
    Flusso (Cv)
    Tensione
    Dimensione tubo/porta
    Attacco/raccordo di pressione
    Fluidi
    Product Type
    Peso del prodotto
    Temperatura ambiente minima
    Temperatura ambiente massima
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC110/50D

    ASCO 8214037CSAAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    50 HzAlluminio11
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC115/50D

    ASCO 8214037CSAAC115/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    50 HzAlluminio
    916,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8214037CSAAC120/60,110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50/60 HzAlluminioFB
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60D

    ASCO 8214037CSAAC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    60 HzAlluminio
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC208/60D

    ASCO 8214037CSAAC208/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola60 HzAlluminioFB11
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC220/50D

    ASCO 8214037CSAAC220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    50 HzAlluminio
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC24/60D

    ASCO 8214037CSAAC24/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola60 HzAlluminioFB
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60,220/50D

    ASCO 8214037CSAAC240/60,220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    50/60 HzAlluminio
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60D

    ASCO 8214037CSAAC240/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    60 HzAlluminio
    673,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8214053CSAAC110/50D

    ASCO 8214053CSAAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    50 HzAlluminio21
    748,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO