Elettrovalvole di arresto del gas a portata elevata ASCO™ 215

La valvola ASCO Serie 215 è una valvola di arresto di sicurezza per gas leggera, con corpo in alluminio per le applicazioni su portate elevate.  La struttura azionata tramite pilota opera da un differenziale di pressione zero con alloggiamento morbido resiliente per una chiusura a tenuta. La flangia opzionale consente la costruzione con elettrovalvola motorizzata e doppia elettrovalvola, per maggiori modularità e facilità di montaggio. La serie 215 è ideale per le applicazioni in vuoto e su ossigeno, le applicazioni per apparecchiature di riscaldamento e le applicazioni di lunga durata.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    A
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    20.5
    21
    22
    31.7
    32
    32.7
    33
    35
    37
    55
    58
    60
    117
    138
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Vacuum
    32.00
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    '
    125
    25
    5
    50
    0
    5
    125
    25
    50
    104.00
    125.00
    77.00
    NPT
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    6.1
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.5
    10.5 W
    11.6
    11.6 W
    11.8
    11.8 W
    15.4
    15.4 W
    15.8 W
    16.1 W
    24.6 W
    26.8 W
    28.2
    28.2 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 di 1000 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Classe bobina
    Flusso (Cv)
    Product Type
    Fluidi
    Temperatura ambiente minima
    Dimensione tubo/porta
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Press. di esercizio minima (PSI)
    Press. di esercizio massima (PSI)
    Temperatura ambiente massima
    Attacco/raccordo di pressione
    Funzione della valvola
    Tensione
    Peso del prodotto
    Potenza in W
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A023AC240/60,220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50/60 HzAlluminioF4
    1163,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60D

    ASCO 8215A023AC240/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioF4
    1163,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A033AC220/50D

    ASCO 8215A033AC220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50 HzAlluminioF4.6
    1174,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A033AC240/60,220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50/60 HzAlluminioF4.6
    1174,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60D

    ASCO 8215A033AC240/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioF4.6
    1174,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A040CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8215A040CSAAC120/60,110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50/60 HzAlluminioA138
    1872,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC100/60D

    ASCO 8215A040VMAC100/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioFT138
    2934,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC110/50D

    ASCO 8215A040VMAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50 HzAlluminioF138
    2221,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC120/60D

    ASCO 8215A040VMAC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioF138
    2221,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC480/60D

    ASCO 8215A040VMAC480/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioFT138
    2221,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO