PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole ASCO™ Serie 225

La Serie 225 ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate compatte ad azionamento diretto progettate per applicazioni di imballaggio. Le valvole non richiedono una pressione operativa minima, e il loro funzionamento non è influenzato dalla posizione di montaggio.

Specifiche

Azionamento valvoleSolenoide; solenoide - ad azionamento diretto
Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
FluidoAria, gas inerte; acqua; olio leggero
Tubo/Dimensione raccordo1/8 "
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig
Standard / NormativeIP65; ATEX Zona 2-22; UL; CSA