PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole ASCO™ Serie 231

La Serie 231 ASCO è una famiglia di elettrovalvole progettate per soddisfare i requisiti delle centrali nucleari. Le valvole sono utilizzate in servomotori per fluidi e sistemi a controllo remoto e sono progettate per fornire una durata estremamente lunga.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - A comando elettropneumatico
Materiale corpoOttone
FluidoAria, gas inerte; olio leggero; carburante
Tubo/Dimensione raccordo3/8 "; 1/2 "
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione3/2 normalmente chiuse; 3/2 normalmente aperte; 3/2 universale
PortataOltre 12 kV
Tensione24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Pressione massima differenziale / massima di esercizio10,3-34,5 bar; da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig
Standard / NormativeISO