Elettrovalvole ASCO™ Serie 232

La Serie 232 ASCO è una linea di elettrovalvole che soddisfa i requisiti del settore dell'energia nucleare. Le robuste valvole hanno parti interne in acciaio inox e corpi in ottone.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Materiale corpoOttone
FluidoAria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo3/8 "; 1/2 "
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Funzione4 vie - 4/2
Tensione48 CC; caricamento della batteria 125 CC
Pressione massima differenziale / massima di esercizio10,3-34,5 bar; da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig