Elettrovalvole per acqua calda e vapore ASCO™ Series 240
Specifiche
| Azionamento valvole | Solenoide; solenoide - ad azionamento diretto |
| Materiale corpo | Ottone |
| Media | Acqua calda; vapore |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta |
| Portata | Da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv |
| Tensione | 110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard / Normative | CSA; UL |