Elettrovalvole di isolamento per fluidi ASCO™ Serie 283

Le valvole di isolamento con meccanismo a leva ASCO Serie 283 sono particolarmente adatte per sistemi a lavaggio rapido di fluidi corrosivi e per indirizzare reagenti aggressivi a serbatoi per reazioni chimiche e contenitori per rifiuti. Sono in grado di gestire vari fluidi con diverse opzioni di materiali per diaframmi e corpi. Alcune applicazioni tipiche sono produzione di sostanze chimiche per materie prime, produzione biofarmaceutica, trattamento di chip/wafer, trattamento delle acque reflue e analizzatori medici.

Specifiche

Attuazione della valvolaElettrovalvola
Materiale del corpoPlastica ingegnerizzata
MediaGas/liquidi aggressivi
Dimensioni tubo/porta1/4"; 1/8"; 8 mm
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
PortataDa 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione12 CC; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizioInterni
Normative/RegolamentiIP65