Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Fluido | Liquidi/gas aggressivi |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte |
| Tensione | 12 CC; 24 CC - 50/60 |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard/normative | IP65; IP40 |