ASCO™ 290 Valvola a sede inclinata

La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando a pressione, ad azionamento diretto, con pistone a corpo inclinato, realizzate per applicazioni esigenti. Il design al corpo diritto è disponibile in bronzo o acciaio inossidabile La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio e liquidi con sospensioni solide leggere), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari nel settore alimentare. Molte funzioni opzionali disponibili comprendono un indicatore di posizione ottico/elettrico o un limitatore di corsa.

Your selection:
    Air Operated
    Pressure Operated
    Solenoid
    Bronze
    Stainless Steel
    2.3
    4.1
    5.7
    7.6
    11
    19
    32
    52
    66
    68
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Butt Weld
    G ISO228/1-G BSPP
    NPT
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Steam
    Water
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 di 83 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Materiale del corpo
    Flusso (Cv)
    Temperatura ambiente massima
    Funzione della valvola
    Product Type
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio massima (PSI)
    Dimensione tubo/porta
    Attacco/raccordo di pressione
    Fluidi
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8290A016

    ASCO 8290A016

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A018

    ASCO 8290A018

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    1349,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A020

    ASCO 8290A020

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    52
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A021

    ASCO 8290A021

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    52
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A022

    ASCO 8290A022

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    1506,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A023

    ASCO 8290A023

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    1506,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A024

    ASCO 8290A024

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    68
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A024N

    ASCO 8290A024N

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    A comando pneumaticoBronzo68
    824,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A024S022

    ASCO 8290A024S022

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    A comando pneumaticoBronzo68
    895,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8290A025

    ASCO 8290A025

    AttuazioneMax Operating Press. (Light Oil)Materiale del corpoFlusso (Cv)Temperatura ambiente massima
    AGGIUNGI ALL'ELENCO