Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D
Specifiche
| Attuazione della valvola | Pneumatico - A comando pneumatico |
| Materiale del corpo | Bronzo, acciaio inox |
| Fluidi | Fluidi/Gas aggressivi, aria, gas neutri, carburante, acqua calda, olio leggero, ossigeno, vapore, acqua |
| Dimensioni tubo/porta | 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2" |
| Tipo di porta | NPTF, G/RP, saldatura in testa, morsetto, flangia |
| Funzione | 2/2 normalmente chiuso, 2/2 normalmente aperto, 2/2 bistabile, 3/2 normalmente chiuso, 3/2 normalmente aperto |
| Portata | Da 2,8 Kv a 111 Kv |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |
| Normative/Regolamenti | RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC |