Specifiche
| Azionamento valvola | Elettrovalvola - A comando elettropneumatico |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile |
| Fluido | Gas naturale |
| Tubo/Dimensioni raccordo | 1/2"; 3/8"; 1" |
| Tipo di porta | ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Flusso | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv |
| Tensione | 24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50/60 |
| Pressione max differenziale/max di esercizio | Oltre 34,5 bar; oltre 500 psig |
| Ambiente operativo | Pericoloso; indoor; outdoor |
| Normative/Regolamenti | Classe I Div. 1; CSA; UL |