Valvole ASCO™ serie 292

La serie ASCO 292 è una linea di valvole compatte in alluminio con corpo flangiato a flusso doppio, progettate specificamente per applicazioni di vendita di petrolio. Le valvole offrono tre posizioni di portata: portata completa, portata ridotta e arresto.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Materiale corpoAlluminio
Dimensioni tubo/raccordo3/4"; 1"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Tensione24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioPericoloso