Elettrovalvole ASCO™ Serie 030

La serie ASCO 030 è un'elettrovalvola a bassa pressione ad azione diretta con differenziale massimo fino a 1 bar (15 psi). Valvole disponibili in ottone od acciaio inox, normalmente aperte o normalmente chiuse con diametro di raccordo da 3/8 a 3/4 di pollice. Sono ampiamente utilizzate per applicazioni di erogazione, raccolta, mantenimento del vuoto, scarico di serbatoi ed arresto del gas. La versione normalmente aperta è adatta per lo sfiato di gas.