PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Mini-elettrovalvole ASCO™ serie 302

La serie ASCO 302 è una linea di elettrovalvole pilota monoblocco in miniatura adatte all'utilizzo con aria o gas inerte. Sono disponibili versioni con o senza LED integrato e indicatori a LED di protezione elettrica visibili da tre lati.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
FluidoAria, gas inerte
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Tensione24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioPericoloso
Standard/normativeIP65
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioPericoloso
Standard/normativeIP65