Elettrovalvole pilota ASCO™ serie 307
Specifiche
| Azionamento valvole | Ripristino manuale, elettrovalvola, elettrovalvola - ad azionamento pneumatico |
| Materiale corpo | Ottone, acciaio inossidabile |
| Fluido | Aria, gas inerte, olio leggero, acqua |
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/4", 1/2", 3/8" |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | 3 vie - 3/2 universale |
| Portata | Da 0,43 a 0,86 Kv |
| Tensione | 24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60 |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Pericoloso, corrosivo, esterni |
| Standard/normative | IP65, ATEX Zona 0-20, ATEX Zona 1-21, CUTR/EAC, IEC 60529 (grado di protezione), EC Zona Ex 0-20, IEC Zona Ex 1-21, IP66, IP67, SIL |