PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole ASCO™ antimanomissione a riarmo manuale con alta resistenza agli urti - serie 308

La serie ASCO 308-S è una linea di elettrovalvole a ripristino manuale con corpi a portata elevata/pressione elevata progettati per prevenire il funzionamento involontario della valvola. La realizzazione a sicurezza intrinseca è ideale per il controllo di processi critici in biocarburanti e applicazioni di raffinazione.

Specifiche

Azionamento valvoleRipristino manuale
Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
FluidoGas/liquidi aggressivi, aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Dimensioni tubo/raccordo1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione3 vie - 3/2 universale
PortataDa 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione24 CA, 110 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, ricarica batteria 125 CC, ricarica batteria 250 CC | 60
Pressione differenziale/di esercizio max150-500 PSIG
Ambiente di esercizioCorrosivo, interni, esterni, pericoloso
Standard/normativeCSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9