Valvole ASCO™ a riarmo manuale con alta resistenza agli urti - serie 308 e 310

Le valvole ASCO a riarmo manuale con alta resistenza agli - serie 308 e 310 sono ideali per il controllo di processi critici in ambienti aggressivi.

Specifiche

Dimensione porta1/4" NPT
Materiale del corpoCorpi in ottone e acciaio inox
PortatePortate di 0,45 Cv (0,39 kV)
Range di temperature ambienteCA: da -20 °C a 52 °C (125 °F)<br>CC: da -40 °C a 60 °C (140 °F)
Pressione differenziale di esercizioPilota: da 1,7 a 9 bar (da 25 a 125 PSI)<br>Principale: 9 bar (125 PSI)
TensioneDisponibile in configurazioni da 10,1 W CA e 1,4 W CC
Normative/RegolamentiValvola per uso generico con approvazione UL (solo solenoide), certificazione CSA, certificazione ATEX/IECEx con prefisso EV