ASCO 316™ Elettrovalvole 3 vie

La serie ASCO 316 è una linea di elettrovalvole a portata elevata, per servizio generico, che possono essere utilizzate per pilotare attuatori di grandi dimensioni e fornire una rapida chiusura di grandi valvole di controllo. Il design con otturatore a diaframma è adatto per controllare aria, gas inerti e liquidi. La sede resiliente consente di ottenere una chiusura a tenuta.

1 - 10 di 50 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Flusso (Cv)
Fluidi
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
Materiale del corpo
Orifizio
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
8316B301

ASCO 8316B301 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.5Aria, gas inerti1/4"FPM|NBROttone
No Image Available For Product
8316B302

ASCO 8316B302 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.5Aria, gas inerti3/8"FPM|NBROttone
No Image Available For Product
8316B303

ASCO 8316B303 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
3.2Aria, gas inerti3/8"FPM|NBROttone
No Image Available For Product
8316B304

ASCO 8316B304 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
4Aria, gas inerti1/2"FPM|NBROttone
No Image Available For Product
8316B354

ASCO 8316B354 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
Aria, gas inerti3/8"NBROttone
No Image Available For Product
8316B381

ASCO 8316B381 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.5Aria, gas inerti1/4"FPM|NBRAcciaio inossidabile
No Image Available For Product
8316B382

ASCO 8316B382 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.8Aria, gas inerti3/8"FPM|NBRAcciaio inossidabile
No Image Available For Product
8316B384

ASCO 8316B384 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
4Aria, gas inerti1/2"FPM|NBRAcciaio inossidabile
No Image Available For Product
8316G001

ASCO 8316G001 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.5Aria, gas inerti1/4"FKM|NBROttone
No Image Available For Product
8316G002

ASCO 8316G002 Solenoid Valve

Flusso (Cv)FluidiDimensione tubo/portaMateriale tenutaMateriale del corpo
1.5Aria, gas inerti3/8"FKM|NBROttone