ASCO™ 320 Elettrovalvole 3 vie

La serie ASCO 320-s è costituita da elettrovalvole per servizio generale progettate per un'ampia gamma di applicazioni. Le valvole ad azione diretta sono disponibili in strutture per intervalli di tensione, per ambienti ostili, a montaggio diretto, per il controllo dei distacchi, e a lunga durata. Sono adatte per l'utilizzo in apparecchiature analitiche e diagnostiche, sistemi di depolverazione, scienze naturali, sale di stampaggio e stampaggio metalli.