Elettrovalvole ASCO™ serie 321

Le valvole della serie ASCO 321 sono progettate per lo sfiato rapido fino a 0 psi attraverso il loro orifizio esterno. L'aria è scaricata verso valvole di controllo a spostamento rapido. Le valvole servoassistite hanno otturatori alloggiati resilienti per chiusura a tenuta. Sono particolarmente adatte per applicazioni di raffinazione, chimiche e per l'industria alimentare che richiedono una valvola di scarico rapido.