Operatori a elettrovalvola ASCO™ serie 329 (NEMA types, CSA)

La serie ASCO 329 è lo stesso operatore a elettrovalvola epossidico sagomato RedHat II utilizzato per valvole ASCO per uso generico. Ha anche un operatore a elettrovalvola a 3 vie e può essere utilizzato con aria, gas neutri, acqua e olio leggero. La serie 329 consente ai progettisti di apparecchiature di utilizzare bobine ASCO e operatori in configurazioni di apparecchiature e manifold personalizzati.