PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole Volume Booster ASCO™ 330 A

Contatta lufficio commerciale
I Volume Booster ASCO serie 330A sono booster flessibili, robusti e altamente affidabili progettati per migliorare le prestazioni pneumatiche sia di valvole on/off sia di valvole di controllo. Disponibile in dimensioni da 1/2 a 2 pollici, la gamma di booster offre un livello elevato di flessibilità. Le versioni in acciaio inossidabile e alluminio sono disponibili con un campo di temperatura di esercizio compreso tra -60 °C e +90 °C. Le elettrovalvole possono essere accoppiate vicino al booster tramite un montaggio su pad NAMUR, semplificando la selezione dell'elettrovalvola e migliorando le prestazioni. Un'esclusiva opzione di montaggio consente di rimuovere booster e attuatore senza influire sulla tubazione dello strumento.

I Volume Booster Serie 330A sono solo un prodotto in un ampio portfolio componenti di controllo degli attuatori di valvole. Questi vanno da regolatori di filtri ed elettrovalvole ad armadi che consentono il funzionamento e il test di corsa parziale di valvole con arresto di emergenza, che fanno parte di un sistema strumentato di sicurezza.

Specifiche

KV/CV1/2": 4,0/4,6, 1":11/12,7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
Campo di temperaturaDa -60 °C a +90 °C ambiente
MaterialeAlluminio anodizzato o acciaio inossidabile 316L
Rapporto di controllo1 : 1
Dimensioni raccordo1/2"; 1"; 1 1/2"; 2" ANPT e BSP/ISO 228/1