Elettrovalvole a pistone/ad otturatore ASCO™ Serie 344

Le valvole ASCO Serie 344 sono progettate con un design a otturatore azionato da pistone per una portata elevata in varie applicazioni. La loro struttura solida e robusta può essere utilizzata con aria o acqua. La serie 344 è idonea all’utilizzo in strumenti analitici e diagnostici, biocarburanti, apparecchiature di riscaldamento, scienze naturali, produzione e raffinazione.