ASCO™ 353 Elettrovalvola a membrana

La serie ASCO 353 è un’elettrovalvola azionata a membrana progettata per erogare impulsi estremamente rapidi in sistemi di depolverazione a flusso inverso. Con la sua portata elevata e la rapida apertura e chiusura, contribuisce a fornire una pulizia dei filtri a manica estremamente efficace, sempre.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 di 1000 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Flusso (Cv)
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Classe bobina
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (PSI)
    Press. di esercizio massima (PSI)
    Peso del prodotto
    Fluidi
    Temperatura ambiente massima
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Frequenza
    Dimensione tubo/porta
    Funzione della valvola
    Product Type
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola10.5Alluminio
    193,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola10.5Alluminio
    193,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola10.5
    168,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola35AlluminioFB
    794,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola35AlluminioFB
    1058,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    ElettrovalvolaAlluminioFB
    1058,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    ElettrovalvolaAlluminioFB
    1058,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola35AlluminioFB
    794,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    ElettrovalvolaAlluminioFB
    1058,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    AttuazioneFlusso (Cv)Materiale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola35AlluminioFB
    1058,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO