ASCO 362™ Valvole a spola

Le valvole a spola serie ASCO 362 sono progettate per l’automazione delle valvole di controllo nei nei settori upstream, midstream e downstream dei mercati Oil & Gas. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO per un’affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La Serie 362 è una valvola a tre vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a singola azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Press. di esercizio massima (Aria)
Materiale del corpo
Classe bobina
Temperatura ambiente massima
Tensione
Press. di esercizio minima (PSI)
Dimensione tubo/porta
Temperatura ambiente minima
Attacco/raccordo di pressione
Product Type
Press. di esercizio minima (Aria)
Press. di esercizio massima (PSI)
Funzione della valvola
Potenza in W
Invio immediato disponibile
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

AttuazionePress. di esercizio massima (Aria)Materiale del corpoClasse bobinaTemperatura ambiente massima
ElettrovalvolaAcciaio inossidabileFT
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

AttuazionePress. di esercizio massima (Aria)Materiale del corpoClasse bobinaTemperatura ambiente massima
Elettrovalvola
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

AttuazionePress. di esercizio massima (Aria)Materiale del corpoClasse bobinaTemperatura ambiente massima
ElettrovalvolaOttoneFT
547,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO