Elettrovalvole ASCO™ Serie 370

La serie ASCO 370 è costituita da elettrovalvole con tre attacchi nei relativi corpi, consentendo un’installazione comoda. Incorporano un design compatto, affidabile e sperimentato. La serie 370 offre un’ampia gamma di custodie per adattarsi a tutti gli ambienti, più vari elastomeri per servizi speciali. Le valvole sono idonee per applicazioni per petrolio e gas e per la produzione di energia

Specifiche

Azionamento valvoleSolenoide - azionamento diretto, solenoide
Materiale corpoOttone, acciaio inossidabile
FluidoAria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/raccordo1/4"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta, 3/2 universale
PortataDa 0,04 a 0,2 Kv, da 0,2 a 0,43 kV
TensioneCampo di lavoro tensione da 100 a 240 CA/CC, campo di lavoro tensione da 12 a 24 CC, 48 CC, 115 CA, 24 CA, campo di lavoro tensione da 24 a 120 CA/CC
Pressione differenziale/di esercizio max10,3-34,5 bar, 150-500 psig
Standard/normativeISO, IEC 60529 (grado di protezione), IP65