Valvole pinza-tubo ASCO™ Serie 384

La serie ASCO 384 è costituita da valvole pinza-tubo con corpo in alluminio, azionate da solenoide, progettate per l’utilizzo con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata. La valvola a 3 vie presenta separazione ermetica del relativo meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione per prevenire la contaminazione del particolato causata dall’attrito delle parti in movimento. Questa struttura assicura la massima purezza dei liquidi nella strumentazione analitica e medica e nelle applicazioni industriali. Le applicazioni tipiche comprendono emodialisi, sistemi per il prelievo di urina, sistemi per endovenose (EV) e l’erogazione di medicinali.

Specifiche

Azionamento valvoleSolenoide
Materiale corpoAlluminio
FluidoLiquidi/gas aggressivi
Dimensione raccordo/porta3 vie - 3/2 universali, 3/2 normalmente chiuse
Tipo di attacco12 CC, 24 CC | 50/60
Funzione3 vie - &frac32; universali, &frac32; normalmente chiuse
PortataCorrosivo, interni
Alimentazione12 CC; 24 CC | 50/60
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio maxDa vuoto a 150 psig
Ambiente operativoCorrosivo, interni
Standard / Normative