Valvole a comando esterno ASCO™ Serie 398

La linea di valvole a comando esterno ASCO serie 398 è progettata per ambienti difficili e gravosi in un’ampia gamma di settori. Le valvole a portata elevata sono progettate per offrire lunghe durate e sono estremamente resistenti agli shock termici e agli ambienti corrosivi. Sono adatte per applicazioni nei settori medicale, oil & gas, energetico, automobilistico e della produzione dei pneumatici, chimico, di trattamento acque/acque reflue, alimentare e dell’imballaggio.

Specifiche

Azionamento valvole
Materiale corpoAcciaio inox
FluidoAria, gas inerte, acqua calda, olio leggero, acqua, vapore
Dimensione raccordo/porta1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte