Valvole a ripristino manuale ASCO™ serie 408

Le valvole ASCO serie 408 sono versioni a ripristino manuale, a rilascio senza tensione delle elettrovalvole ASCO serie 342 e 344 (NPT 1/4 di pollice e 3/8 di pollice). Una volta scattate, possono essere ripristinate per il funzionamento automatico solo manualmente. Sono adatte per applicazioni quali raffinazione e imbottigliamento.

Specifiche

Azionamento valvoleRipristino manuale
Materiale corpoOttone
FluidoAria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/raccordo1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione4 vie - 4/2
PortataDa 0,04 a 0,2 Kv, da 0,2 a 0,43 Kv, da 0,43 a 0,86 Kv, da 0,86 a 1,73 Kv, da 1,73 a 5,19 Kv
Tensione24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA
Pressione differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 150 psig, 150-500 psig
Ambiente di esercizioInterni, esterni, pericoloso
Standard/normativeATEX Zona 0-20, Classe I Div. 1, Classe I Div. 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7