Elettrovalvola a spola ASCO™ serie 553

La serie ASCO 553 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ½ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni del food & beverage e nei processi biotecnologici.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    FT
    Solenoid Valve
    1/2"
    NPT
    4 way
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    6.3 W
    5 Day
    1 - 10 di 29 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Classe bobina
    Product Type
    Fluidi
    Materiale tenuta
    Temperatura ambiente minima
    Dimensione tubo/porta
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Orifizio
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Temperatura ambiente massima
    Attacco/raccordo di pressione
    Funzione della valvola
    Tensione
    Potenza in W
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110-120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola50 HzAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola50 HzAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola50 HzAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola50/60 HzAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    Elettrovalvola60 HzAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSDC24/DCD

    ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    ElettrovalvolaAlluminioFT
    621,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8553A313.24/DC

    ASCO NF8553A313.24/DC

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8553A322.24/DC

    ASCO NF8553A322.24/DC

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8553A413.24/DC

    ASCO NF8553A413.24/DC

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8553A417.115/50

    ASCO NF8553A417.115/50

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoCertificazioniClasse bobina
    AGGIUNGI ALL'ELENCO