PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole a spola ASCO™ serie 562

Le valvole a spola ASCO serie 562 sono progettate per l'automazione delle valvole di controllo nei mercati del petrolio e del gas a monte, midstream e a valle. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO™ per un'affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La serie 562 è una valvola a quattro vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a doppia azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Dimensione tubo/porta
    Attacco/raccordo di pressione
    Product Type
    Funzione della valvola
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8562A206H131FH1

    ASCO 8562A206H131FH1

    AttuazioneDimensione tubo/portaAttacco/raccordo di pressioneProduct TypeFunzione della valvola
    ElettrovalvolaNPTElettrovalvola
    2663,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO