Valvola proporzionale MotorFlowD ASCO™ serie 610

MotorflowD ASCO serie 610 è una valvola proporzionale motorizzata ideale per applicazioni in cui non è disponibile aria. La valvola è progettata per il controllo di portata e dispone di un controllore integrato. Ha un consumo energetico ridotto e può essere azionata da una batteria. Tra le applicazioni tipiche si trovano macchine per lo stampaggio di plastica a iniezione, sistemi di climatizzazione, forni industriali e molte altre.

Specifiche

Azionamento valvolaMotorizzata, proporzionale
Tubo/Dimensione raccordo1/4"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione2/2 normalmente chiuse
PortataDa 1,73 a 5,19 kV
Standard/NormativeIP65, RoHS, IEC 60529 (grado di protezione)
Ambiente operativoInterni
MediaAria, gas inerte, olio leggero, acqua