PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvola piezotronica ASCO™ serie 630

Contatta lufficio commerciale
Le valvole piezotroniche ASCO serie 630 con controllo proporzionale sono progettate per applicazioni in apparecchiature analitiche e diagnostiche che richiedono un consumo energetico estremamente basso e leggerezza. Sono ideali per l'uso in apparecchiature a batteria o in aree potenzialmente esplosive. Grazie alla loro durata in servizio di un miliardo di cicli, queste valvole possono essere integrate in sistemi di misurazione come apparecchi medicali e analizzatori di gas.

Specifiche

Azionamento valvolaElettrovalvola
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
FluidoAria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordoM5
Tipo di raccordoFlangia
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
PortataDa 0,04 a 0,2 kV
Tensione12 CC, 24 CC, 6 CC
Pressione massima differenziale/massima di esercizioVuoto a 10,3 bar
Ambiente operativo
Standard/NormativeATEX zona 2-22