Sistema di controllo ridondante avanzato ASCO™
(1) Per un'applicazione a prova di guasti delle valvole di controllo, contattare un rappresentante ASCO.
Specifiche
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/4"; 1/2" |
| Attuazione | Azionamento diretto 3/2 vie |
| Materiale del corpo | SS316L corpo della valvola e manifold, SS316L e operatori elettrovalvola in alluminio |
| Operating Temperature | -20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ) |
| Flow rate (Kv) | 1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3, |