Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D118
Specifiche
| Materiale corpo | PEI (polieterimmide) |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | Porta portagomma |
| Tipo di raccordo | |
| Massima pressione ammissibile (PS) | 12 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +100 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | EPDM o VMQ o FPM |